往复式压缩机, MTZ18JA5AVE

MTZ18-5VM

制冷剂(s): R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, 分段使用: 制冷 MT, 压缩机电源 [V]: 220-240/1/50, 包装方式: 工业包装

产品详情

毛重 23.17 Kilogram
净重 21.92 Kilogram
Volume 39.83 Liter
EAN 5702428661690

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MTZ018-5
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MTZ
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 防护等级 IP55 (带有电缆封套)
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 10 A
Model number MTZ18JA5AVE
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Product Name Description Reciprocating compressor MTZ
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Hermetic compressors
低侧卷 7.5 L
低压仪表接口 Schrader
充油量 [升] 0.95 L
分段使用 制冷 MT
制冷剂(s) R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R513A
制冷剂充注量 [kg] [Max] 3 kg
包装宽度 [mm] 800 mm
包装数量 12
包装方式 工业包装
包装重量 [Kg] 295 kg
包装长度 [mm] 1150 mm
包装高度 [mm] 500 mm
单相压缩机主线圈电阻 [Ohm] (2) 1.35
单相压缩机辅助线圈电阻(启动线圈)[欧姆] 3.83
压缩机电源 [V] 220-240/1/50
原厂设置低压 [bar] 25 bar
原厂设置高压 [bar] 25 bar
吸气管接口高度 [毫米] 263 mm
吸气连接尺寸 [in] 1 in
吸气连接材料 -
吸气连接管道尺寸 [in] 1/2 in
品牌技术 往复式压缩机
型号 MTZ018
堵转电流 40 A
安装扭矩 [Nm] 15 N-m
安装护套 ODF
安装标准 Rotolock
容量控制 固定速度
总高度 [mm] 333 mm
技术 活塞
排气垫圈 [Nm] 15 N-m
排气容积 [立方厘米] 30.23 cm³
排气接口高度 [毫米] 68 mm
排气角阀 8501021e
排气连接尺寸 [in] 1 in
排气连接管道尺寸 [in] 3/8 in
排气阀 [Nm] 50 N-m
接地扭矩 [Nm] 3 N-m
提供安装套件 安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈)
提供的油啊 初始油冲注
提供装置 吸气和排气焊料环、螺纹接口和垫圈
提供说明 安装指导
旋转速度(50Hz [rpm] 2900 rpm
最大低侧TS 50 °C
最大高侧TS 150 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
标称电压低值(50Hz) [V] 220 V
标称电压高值,50 Hz [伏] 240 V
每小时启动次数 [Max] 12
气缸 1
175PZ
油平衡 3/8'' 喇叭口 SAE
油平衡扭矩 [牛米] 30 N-m
测试低压 [bar] [Max] 25 bar
测试压差 [bar] [Max] 30 bar
测试高压 [bar] [Max] 30 bar
电压范围低值(50Hz [V] 198 V
电压范围高值(50Hz)[V] 264 V
电容容量 A 20 µF
电容容量 B 100 µF
电容容量 C 10 µF
电容电压 A [V] 440 V
电容电压 B [V] 330 V
电容电压 C [V] 440 V
电机保护 内置过载保护器
电源扭矩 [Nm] 3 N-m
电源连接 叉片
直径 [mm] 224 mm
相位 1
节能器 编号
装置标记 (只用于螺纹连接方式)
视液镜安装 螺纹
连接类型 螺纹接口
配置代码 单机
频率 [Hz] 50
颜色 蓝色
高压仪表接口
高压侧卷 0.3 L

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality