视液镜, LLG 1550

2512+055

型号: LLG 1550

产品详情

毛重 48.34 Kilogram
净重 36.88 Kilogram
容积 88.572 Liter
EAN 5702428200264

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 视液镜
产品描述 液位视液镜
产品系列 Sight glasses
制冷剂(s) R717
包装方式 单包装
型号 LLG 1550
审批 EAC
最高工作压力 [bar] 25 bar
最高工作压力 [psig] 363 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
温度范围 [°C] [最低] -10 °C
温度范围 [°C] [最高] 100 °C
温度范围 [°F] [最大] 212 °F
温度范围 [°F] [最小] 14 °F
目录 Art. 3, par. 3
联合 LLG 740 + LLG 740
设备 焊接转接头

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality