视液镜, LLG 740

2512+052

型号: LLG 740

产品详情

毛重 19.522 Kilogram
净重 18.2 Kilogram
容积 44.286 Liter
EAN 5702428200295

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 视液镜
产品描述 液位视液镜
产品系列 Sight glasses
制冷剂(s) R717
包装方式 单包装
型号 LLG 740
审批 EAC
最高工作压力 [bar] 25 bar
最高工作压力 [psig] 363 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
温度范围 [°C] [最低] -10 °C
温度范围 [°C] [最高] 100 °C
温度范围 [°F] [最大] 212 °F
温度范围 [°F] [最小] 14 °F
目录 Art. 3, par. 3
联合 1 个后端和 2 个前端
设备 焊接转接头

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality