视液镜, LLG 185

2512+049

型号: LLG 185

产品详情

毛重 7.358 Kilogram
净重 6.67 Kilogram
容积 16.752 Liter
EAN 5702428200325

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品名称 视液镜
产品描述 液位视液镜
产品系列 Sight glasses
制冷剂(s) R717
包装方式 单包装
型号 LLG 185
审批 EAC
最高工作压力 [bar] 25 bar
最高工作压力 [psig] 363 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
温度范围 [°C] [最低] -10 °C
温度范围 [°C] [最高] 100 °C
温度范围 [°F] [最大] 212 °F
温度范围 [°F] [最小] 14 °F
目录 Art. 3, par. 3
设备 焊接转接头

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality