产品详情

毛重 535 Gram
净重 525 Gram
EAN 5703466250297

 

China RoHS compliance Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
UL evaluated Out of scope
Warranty type 2-year product warranty
产品系列 Accessories
供电电压 [V] AC 230 V
元件 IP 防护等级 66
型号 Connection kits self-limiting cables Danfoss
宽度 [mm] 60 mm
工作温度 [°C] [最低] -65 °C
应用 Pipe / tank frost protection
生活热水
深度 [mm] 240 mm
环境温度 [°C] [最低] -40 °C
环境温度 [°C] [最高] 50 °C
电源电压 [伏] 交流 [最大] 275 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 208 V
电阻性负载 [A] [最大值] 16 A
质保 [年] 2
高度 [mm] 53 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality