配件, 温控器, 包装数量: 1

19400142

端盖

产品详情

毛重 0.009 Kilogram
净重 0.008 Kilogram
容积 0.417 Liter
EAN 5703435002834

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 端盖
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC 代码 40101830
Warranty type 2-year product warranty
产品描述 Endcap
产品系列 Accessories
包装宽度 [mm] 10 mm
包装数量 1
包装深度 [mm] 245 mm
包装高度 [mm] 170 mm
型号 Thermostat accessories
审批 CE 认证
应用 Pipe / tank frost protection
Roof frost protection
生活热水
用于产品 DEVIpipeguard™ (B)
DEVIhotwatt™
DEVIpipeguard™ LSZH
DEVIiceguard™ (B)
DEVIiceguard™ (T)
认证公司 CE

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality