能量表, Supercal 5, 供热制冷, 电池 D 型, M-Bus

187F8302

Energy calculator

产品详情

毛重 0.75 Kilogram
净重 0.69 Kilogram
容积 2.414 Liter
EAN 5702424634513

 

China RoHS compliance Yes
Description Energy calculator
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
IP 防护等级 IP65
qp [m³/h] [最低] 950 m³/h
qp [m³/h] [最高] 2950 m³/h
REACH 候选清单物质 No
产品系列 Energy meters
供电电压[V] DC 4 V
供电类型 电池 D 型
型号 Supercal 5
安装 供水
应用 供热制冷
接口模块插槽 1 No interface module
显示器类型 LCD
环境等级 E1 / M1
用于流量计 SONO3500 CT
直径 [mm] [最低] 400 mm
直径 [mm] [最高] 500 mm
能量单位 MWh
脉冲值电量 [l/pulse] 50 l/pulse
认证机构 MID
集成通信 M-Bus

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality