Medidores de energia, Supercal 5, Aquecimento e resfriamento, bateria de célula D, M-Bus

187F8301

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Energy calculator

Detalhes do produto

Peso bruto 0.75 Kilogram
Peso líquido 0.69 Kilogram
Volume 2.414 Liter
EAN 5702424634506

 

Aplicação Aquecimento e resfriamento
Autoridade de homologação MID
China RoHS compliance Yes
Classe ambiental E1 / M1
Classe de proteção IP IP65
Comunicação integrada M-Bus
Description Energy calculator
Diâmetro [mm] [Max] 350 mm
Diâmetro [mm] [Min] 200 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupo de produtos Energy meters
Instalação Alimentação
Para fluxômetro SONO3500 CT
qp [m³/h] [Max] 1500 m³/h
qp [m³/h] [Min] 250 m³/h
REACH Candidate List substances No
Slot do módulo da interface 1 No interface module
Tensão de alimentação [V] CC 4 V
Tipo Supercal 5
Tipo de display LCD
Tipo de tensão de alimentação bateria de célula D
Unidade de energia MWh
Volume por valor de pulso [l/pulso] 10 l/pulse

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality