Pump connection

180Z1991

工作压力 [巴表压] [最大]: 10, 长度 [mm]: 61, 76.10 mm

产品详情

毛重 1.57 Kilogram
净重 1.182 Kilogram
容积 3.365 Liter
EAN 5715162677285

 

Description Inlet APP 53-92 series 8 or higher
In scope of WEEE and contain batteries No
Inner diameter [in] 3.46 in
Inner diameter [mm] 87.8 mm
REACH 候选清单物质 No
Victaulic [in] 3 in
Victaulic [mm] 76.1 mm
产品描述 Hoses and connectors
产品系列 Accessories
型号 Pump connection
工作压力 [巴表压] [最大] 10 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 145 psig
类型名称 Pump connection
长度 [in] 2.4 in
长度 [mm] 61 mm
阀体材料 Super Duplex

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality