Water mist nozzle

180Z1910

流量 [gpm]: 0.1, null: 0.42, 工作压力 [巴表压] [最大]: 130, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm

产品详情

毛重 0.012 Kilogram
净重 0.009 Kilogram
容积 0.02 Liter
EAN 5715162682593

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Water Mist Nozzles
Flow [gph] 6.6 gal/h
Flow [l/h] 25.2 L/h
Flow [l/min] 0.42 l/min
Nozzle thread M13 × 1 mm
Nozzle/house material AISI316 / 430
Operating pressure [barg] 100 barg
Operating pressure [psig] 1450 psig
REACH 候选清单物质 No
Spray angle 60º
UL evaluated Out of scope
产品描述 Nozzles
产品系列 Accessories
型号 Nozzle
工作压力 [巴表压] [最大] 130 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 1900 psig
流量 [gpm] 0.1 gal/min
类型名称 Water mist nozzle

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality