Pump connection

180Z0654

工作压力 [巴表压] [最大]: 10, 长度 [mm]: 61, 76.1 mm

产品详情

毛重 1.263 Kilogram
净重 1.182 Kilogram
容积 3.335 Liter
EAN 5715162675977

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Inlet APP 53-86 up to series 7
Inner diameter [in] 3.46 in
Inner diameter [mm] 87.8 mm
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
Victaulic [in] 3 in
Victaulic [mm] 76.1 mm
产品描述 Hoses and connectors
产品系列 Accessories
型号 Pump connection
工作压力 [巴表压] [最大] 10 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 145 psig
类型名称 Pump connection
长度 [in] 2.4 in
长度 [mm] 61 mm
阀体材料 Super Duplex

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality