Pump connection

180Z0297

工作压力 [巴表压] [最大]: 10, 长度 [mm]: 89, 60.3 mm

产品详情

毛重 0.654 Kilogram
净重 0.64 Kilogram
容积 0.63 Liter
EAN 5715162677872

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Hose tail 2" with 2" Vic., low pressure.
For hose size 2.0 in
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
Victaulic [in] 2 in
Victaulic [mm] 60.3 mm
产品描述 Hoses and connectors
产品系列 Accessories
型号 Pump connection
工作压力 [巴表压] [最大] 10 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 145 psig
类型名称 Pump connection
长度 [in] 3.5 in
长度 [mm] 89 mm
阀体材料 Super Duplex

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality