Coupling and Bell Housing

180Z0249

APP 5.1-10.2; PAH 50-100, Tamanho da estrutura do motor: IEC 200, 1.26 in, 55 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 9.807 Kilogram
Peso líquido 9.025 Kilogram
Volume 50.662 Liter
EAN 5715162677322

 

Aplicação Desalination
Industrial Water
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Coupling kit IEC 200/Ø400/Ø55
Descrição do produto Couplings and Bell Housings
Designação de tipo Coupling and Bell Housing
For product PAH 50-100
APP 5.1-10.2
Grupo de produtos Accessories
Motor shaft diameter [in] 2.17 in
Motor shaft diameter [mm] 55 mm
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
REACH Candidate List substances No
Tamanho da estrutura do motor IEC 200
Tipo Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

附件

零配件

替换

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality