Hose

180Z0144

工作压力 [巴表压] [最大]: 10, 2.13 m

产品详情

毛重 12.405 Kilogram
净重 10.805 Kilogram
容积 94.526 Liter
EAN 5715162675137

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description 3" LOW PRESSURE HOSE KIT 2.13m 2 x 3"Vic
Hose length [in] 84 in
Hose length [m] 2.13 m
Hose materials Chloridebutyl rubber (IIR)
Hose type FDA Tilt.21 - item 177.2600 and BGA XXI Cat. 2
Hosetails material Super Duplex
Inner diameter [in] 3 in
Inner diameter [mm] 76.2 mm
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
REACH 候选清单物质 No
Size - one end 3” Victaulic (OD 88.9 mm)
Size - second end 3” Victaulic (OD 88.9 mm)
UL evaluated Out of scope
UV resistant Limited lifetime
产品描述 Hoses and connectors
产品系列 Accessories
介质温度 [°C] [最低] 0 °C
介质温度 [°C] [最高] 50 °C
介质温度 [°F] [最低] 32 °F
介质温度 [°F] [最高] 122 °F
型号 Hose
工作压力 [巴表压] [最大] 10 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 145 psig
管接头 3.0 in Vic.
类型名称 Hose
长度 [in] 84 in
长度 [m] 2.14 m

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality