Pump connection

180Z0061

工作压力 [巴表压] [最大]: 10, 长度 [mm]: 116, 89.00 mm

产品详情

毛重 1.56 Kilogram
净重 0.3 Kilogram
容积 5.88 Liter
EAN 5715162677704

 

CE evaluated Out of scope
Description Hose tail 3" with 3" victualic, low pressure.
For hose size 3.0 in
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
To be used for APP 21-30
UL evaluated Out of scope
Victaulic [in] 3 in
Victaulic [mm] 89 mm
产品描述 Hoses and connectors
产品系列 Accessories
型号 Pump connection
工作压力 [巴表压] [最大] 10 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 145 psig
类型名称 Pump connection
长度 [in] 4.57 in
长度 [mm] 116 mm
阀体材料 Super Duplex

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality