Pump connection

180Z0059

工作压力 [巴表压] [最大]: 10, 长度 [mm]: 60, 60.3 mm

产品详情

毛重 0.4 Kilogram
净重 0.354 Kilogram
容积 0.653 Liter
EAN 5715162677667

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Pump connector
Inside thread M42
Outside thread 2.0 in
REACH 候选清单物质 No
To be used for APP 11-13
UL evaluated Out of scope
Victaulic [in] 2 in
Victaulic [mm] 60.3 mm
产品描述 Hoses and connectors
产品系列 Accessories
型号 Pump connection
工作压力 [巴表压] [最大] 10 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 145 psig
类型名称 Pump connection
长度 [in] 2.83 in
长度 [mm] 60 mm
阀体材料 双向钢

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality