Solenoid operated valves, VDHT EA 3/4 NC, Industrial
180L1015
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 32, 流量 [升/分钟] [最大]: 120, 工作压力 [巴表压] [最大]: 140, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2000, 连接标准: BSP
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 32, 流量 [升/分钟] [最大]: 120, 工作压力 [巴表压] [最大]: 140, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2000, 连接标准: BSP
毛重 | 2.059 Kilogram |
净重 | 1.8 Kilogram |
容积 | 3.384 Liter |
EAN | 5715162674062 |
毛重 | 2.059 Kilogram |
净重 | 1.8 Kilogram |
容积 | 3.384 Liter |
EAN | 5715162674062 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
Description | VDHT 3/4 EA NC BSP N |
REACH 候选清单物质 | No |
产品描述 | Solenoid operated valves |
产品系列 | Valve |
介质温度 [°C] [最低] | 2 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 90 °C |
介质温度 [°F] [最低] | 36 °F |
介质温度 [°F] [最高] | 194 °F |
关闭时间 [毫秒] [最大] | 1200 ms |
关闭时间 [毫秒] [最小] | 900 ms |
出口接口尺寸 [英寸] | 3/4 in |
功能 | 常闭 |
可维修 | 是 |
型号 | VDHT 2/2 |
密封材料 | FKM |
工作压力 [巴表压] [最大] | 140 barg |
工作压力 [巴表压] [最小] | 4 barg |
工作压力 [磅英寸表压] [最大] | 2000 psig |
工作压力 [磅英寸表压] [最小] | 51 psig |
应用 | Industrial |
打开时间 [毫秒] [最大] | 700 ms |
打开时间 [毫秒] [最小] | 500 ms |
方向 | 角型 |
材料类型 | 中性介质 |
活塞直径 Ø [毫米] | 35 mm |
流量 [升/分钟] [最大] | 120 l/min |
流量 [升/分钟] [最小] | 0 l/min |
流量 [每分钟加仑数] [最大] | 32 gal/min |
流量 [每分钟加仑数] [最小] | 0 gal/min |
类型名称 | VDHT EA 3/4 NC |
运行 | 导阀控制 |
进口接口尺寸 [英寸] | 3/4 in |
连接标准 | BSP |
连接类型 | 螺纹 |
通路数量 | 2/2 |
阀体材料 | AISI 304 |
零件计划名称 | VDHT |
驱动器尺寸 [毫米] | 13.5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
Description | VDHT 3/4 EA NC BSP N |
REACH 候选清单物质 | No |
产品描述 | Solenoid operated valves |
产品系列 | Valve |
介质温度 [°C] [最低] | 2 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 90 °C |
介质温度 [°F] [最低] | 36 °F |
介质温度 [°F] [最高] | 194 °F |
关闭时间 [毫秒] [最大] | 1200 ms |
关闭时间 [毫秒] [最小] | 900 ms |
出口接口尺寸 [英寸] | 3/4 in |
功能 | 常闭 |
可维修 | 是 |
型号 | VDHT 2/2 |
密封材料 | FKM |
工作压力 [巴表压] [最大] | 140 barg |
工作压力 [巴表压] [最小] | 4 barg |
工作压力 [磅英寸表压] [最大] | 2000 psig |
工作压力 [磅英寸表压] [最小] | 51 psig |
应用 | Industrial |
打开时间 [毫秒] [最大] | 700 ms |
打开时间 [毫秒] [最小] | 500 ms |
方向 | 角型 |
材料类型 | 中性介质 |
活塞直径 Ø [毫米] | 35 mm |
流量 [升/分钟] [最大] | 120 l/min |
流量 [升/分钟] [最小] | 0 l/min |
流量 [每分钟加仑数] [最大] | 32 gal/min |
流量 [每分钟加仑数] [最小] | 0 gal/min |
类型名称 | VDHT EA 3/4 NC |
运行 | 导阀控制 |
进口接口尺寸 [英寸] | 3/4 in |
连接标准 | BSP |
连接类型 | 螺纹 |
通路数量 | 2/2 |
阀体材料 | AISI 304 |
零件计划名称 | VDHT |
驱动器尺寸 [毫米] | 13.5 mm |