Valve Block, FOR 1 VDH 30 4/3 INL

180L0060

Cetop 3 Block for 1 4/3-way valve

产品详情

毛重 0.898 Kilogram
净重 0.886 Kilogram
容积 0.251 Liter
EAN 5715162674932

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Cetop 3 Block for 1 4/3-way valve
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
产品描述 Valve Block
产品系列 Valve
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 90 °C
介质温度 [°F] [最低] 36 °F
介质温度 [°F] [最高] 122 °F
出口接口尺寸 [英寸] 3/8 in
可维修
型号 Block for VDH 4/3
工作压力 [巴表压] [最大] 160 barg
工作压力 [巴表压] [最小] 4 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 2400 psig
工作压力 [磅英寸表压] [最小] 51 psig
材料类型 中性介质
流量 [升/分钟] [最大] 30 l/min
流量 [升/分钟] [最小] 0 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 8 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小] 0 gal/min
用于产品 VDH 30 4/3 INL
类型名称 FOR 1 VDH 30 4/3 INL
进口接口尺寸 [英寸] 1/2 in
连接标准 BSP
连接类型 螺纹
阀体材料 AISI 304
零件计划名称 Block
驱动器尺寸 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality