VDH 30 EC

180L0046

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 7.9, 流量 [升/分钟] [最大]: 30, 工作压力 [巴表压] [最大]: 140, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2030, 连接标准: Cetop 3

产品详情

毛重 4.05 Kilogram
净重 3 Kilogram
容积 6.248 Liter
EAN 5715162674321

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDH30EC 4/3 CETOP 3 NC AISI 316
REACH 候选清单物质 No
产品描述 Solenoid operated valves
产品系列 Valve
介质温度 [°C] [最低] 3 °C
介质温度 [°C] [最高] 50 °C
介质温度 [°F] [最低] 37 °F
介质温度 [°F] [最高] 122 °F
关闭时间 [毫秒] [最大] 130 ms
功能 常闭
型号 VDH 3/2, 4/3
工作压力 [巴表压] [最大] 140 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 2030 psig
应用 Hydraulic
打开时间 [毫秒] [最大] 110 ms
流量 [升/分钟] [最大] 30 l/min
流量 [升/分钟] [最小] 1 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 7.9 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小] 0.2 gal/min
类型名称 VDH 30 EC
连接标准 Cetop 3
通路数量 4/3
阀体材料 AISI 304

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality