Solenoid operated valves, VDH 30 E NO, Hydraulic

180L0003

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 8, 流量 [升/分钟] [最大]: 30, 工作压力 [巴表压] [最大]: 140, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2030, 连接标准: Cetop 3, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/8 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 3/8 in

Produktdetails

毛重 1.337 Kilogram
净重 1.15 Kilogram
容积 0.838 Liter
EAN 5715162673867

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDH30E 2/2 NO
Produktgruppe Valve
REACH 候选清单物质 No
Typ VDH 2/2
UL evaluated Out of scope
产品描述 Solenoid operated valves
介质温度 [°C] [最低] 3 °C
介质温度 [°C] [最高] 50 °C
介质温度 [°F] [最低] 37 °F
介质温度 [°F] [最高] 122 °F
关闭时间 [毫秒] [最大] 350 ms
出口接口尺寸 [英寸] 3/8 in
功能 常开
可维修
密封材料 FKM
工作压力 [巴表压] [最大] 140 barg
工作压力 [巴表压] [最小] 4 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 2030 psig
工作压力 [磅英寸表压] [最小] 50 psig
应用 Hydraulic
打开时间 [毫秒] [最大] 150 ms
方向 直通型
材料类型 中性介质
活塞直径 Ø [毫米] 18 mm
流量 [升/分钟] [最大] 30 l/min
流量 [升/分钟] [最小] 1 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 8 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小] 0.3 gal/min
类型名称 VDH 30 E NO
运行 导阀控制
进口接口尺寸 [英寸] 3/8 in
连接标准 Cetop 3
连接类型 螺纹
通路数量 2/2
阀体材料 AISI 304
零件计划名称 VDH
驱动器尺寸 [毫米] 13.5 mm

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality