VCH 30

180H0114

null: 30, 工作压力 [巴表压] [最大]: 300

产品详情

毛重 0.316 Kilogram
净重 0.277 Kilogram
容积 0.134 Liter
EAN 5715162671634

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VCH 30-cracking pressure 0,5 bar
Flow [l/min] 30 l/min
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
产品描述 Check valves
产品系列 Valve
出口接口尺寸 [英寸] 3/8 in
型号 VCH
工作压力 [巴表压] [最大] 300 barg
流量 [升/分钟] [最大] 30 l/min
类型名称 VCH 30
进口接口尺寸 [英寸] 3/8 in
连接标准 BSP
阀体材料 AISI 304

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality