Valve, VCM 10 1.5 to 1.5 VIC

180H0047

null: 0.3, 4.3 psig, 入口连接: Victaulic 1.5 in, 额定流量 [每分钟加仑数]: 40, 额定流量 [立方米/小时]: 11.5

产品详情

毛重 0.78 Kilogram
净重 0.75 Kilogram
容积 0.668 Liter
EAN 5715162496350

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VCM10 1½VI inline
Opening pressure [barg] 0.3 barg
Opening pressure [psig] 4.3 psig
Outlet connection Victaulic 1.5 in
Pressure loss at max. Flow [barg] 1 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 14.5 psig
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
产品描述 Check valves
产品系列 Valve
入口连接 Victaulic 1.5 in
型号 VCM 10
工作压力 [巴表压] [最大] 80 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 1160 psig
类型名称 VCM 10 1.5 to 1.5 VIC
额定流量 [每分钟加仑数] 40 gal/min
额定流量 [立方米/小时] 11.5 m³/h

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality