Power Pack valve, VPH 15 E NO

180G0042

工作压力 [巴表压] [最大]: 40, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 580

产品详情

毛重 3.229 Kilogram
净重 3 Kilogram
容积 2.003 Liter
EAN 5715162674154

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Description VPH15E 10-40 BAR POWERPACK VALVE NO
Flow [l/min] 15 l/min
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
产品描述 Power Pack valve
产品系列 Valve
介质温度 [°C] [最低] -30 °C
介质温度 [°C] [最高] 50 °C
介质温度 [°F] [最低] -22 °F
介质温度 [°F] [最高] 122 °F
出口接口尺寸 [英寸] 3/8 in
功能 常开
型号 VPH
工作压力 [巴表压] [最大] 40 barg
工作压力 [巴表压] [最小] 10 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 580 psig
工作压力 [磅英寸表压] [最小] 145 psig
流量 [gpm] 4 gal/min
流量 [升/分钟] [最大] 20 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 5.2 gal/min
类型名称 VPH 15 E NO
进口接口尺寸 [英寸] 3/8 in
连接标准 BSP
阀体材料 AISI 304

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality