iSave 50

180F7020

安装定位: 垂直; 水平, 高压出口流量 [立方米/小时] [最大]: 52, 高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大]: 228

产品详情

毛重 191.7 Kilogram
净重 163.5 Kilogram
容积 195.511 Liter
EAN 5715162673416

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description iSave 50 (Without motor)
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 34,6x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 882x426x496
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
产品描述 iSave
产品系列 Energy Recovery Device
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 35 °C
介质温度 [°F] [最低] 36 °F
介质温度 [°F] [最高] 95 °F
低压出口接口尺寸 [英寸] 3 in
低压进出 @ 最大流量 [巴表压] 1 barg
低压进出 @ 最大流量 [磅英寸表压] 8 psig
低压进出最大静态测试压力 [巴表压] 189 barg
低压进出最大静态测试压力 [磅英寸表压] 13 psig
低压进口允许工作压力 [巴表压] [最小] 2 barg
低压进口允许工作压力 [磅英寸表压] [最小] 29 psig
低压进口允许工作流量 [每分钟加仑数] [最大] 252 gal/min
低压进口允许工作流量 [立方米/小时] [最大] 57 m³/h
低压进口压力 [巴表压] [最大] 5 barg
低压进口压力 [磅英寸表压] [最大] 72 psig
低压进口压力峰值 [巴表压] 10 barg
低压进口压力峰值 [磅英寸表压] 145 psig
低压进口接口尺寸 [英寸] 3 in
低压进口连接标准 Victaulic
允许工作扭矩 [牛米] [最大] 170 N-m
允许工作扭矩 [磅-英尺] [最大] 125 lbf∙ft
原产国 丹麦
可维修
启动转矩 [Nmlbf*fl] [最大] 132 lbf∙ft
型号 iSave 50-70
声压单级 [dB(A)] 83 dBA
安装定位 垂直
水平
Bare shafted
审批 CE 认证
密封材料 NBR
排出口连接尺寸 [英寸] 1/4 in
排出口连接标准 BSPP
排水连接类型 BSPP
材料类型 双向钢
超级双向钢
流量 [m³/h] [最低] 42 m³/h
流量 [每分钟加仑数] [最小] 184 gal/min
润滑流量,60 [立方米/小时] [最大] 1.5 m³/h
润滑流量,871 [每分钟加仑数] [最大] 6.6 gal/min
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 50 °C
环境温度 [°F] [最低] 32 °F
环境温度 [°F] [最高] 122 °F
类型名称 iSave 50
起动力矩 [Nm] [最高] 180 N-m
转速 [rpm] [最低] 525 rpm
转速 [rpm] [最高] 650 rpm
高压出口压力 [巴表压] [最大] 83 barg
高压出口压力 [磅英寸表压] [最大] 1200 psig
高压出口接口尺寸 [英寸] 3 in
高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大] 228 gal/min
高压出口流量 [立方米/小时] [最大] 52 m³/h
高压出口连接标准 Victaulic
高压进出压差 [巴表压] [最大] 5 barg
高压进出压差 [磅英寸表压] [最大] 72 psig
高压进出静态测试压力 [巴表压] [最大] 108 barg
高压进出静态测试压力 [磅英寸表压] [最大] 1566 psig
高压进口压力 [巴表压] [最小] 40 barg
高压进口压力 [磅英寸表压] [最小] 580 psig
高压进口压力,瞬时 [巴表压] [最小] 2 barg
高压进口压力,瞬时 [磅英寸表压] [最小] 29 psig
高压进口接口尺寸 [英寸] 3 in
高压进口连接标准 Victaulic

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality