iSave 21 Plus

180F7016

安装定位: 垂直; 水平, 高压出口流量 [立方米/小时] [最大]: 22, 高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大]: 96, 额定功率 [HP]: 7.5, 额定功率 [千瓦]: 5.5

产品详情

Gross weight 150 Kilogram
Net weight 95.4 Kilogram
Volume 518.4 Liter
EAN 5715162672839

 

Ambient temperature [°C] [Max] 50 °C
Ambient temperature [°C] [Min] 0 °C
Ambient temperature [°F] [Max] 122 °F
Ambient temperature [°F] [Min] 32 °F
Base frame STAINLESS
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description iSave with IEC motor
Differential pressure HP in out [barg] [Max] 5 barg
Differential pressure HP in out [psig] [Max] 72 psig
Flow [gpm] [Min] 26 gal/min
Flow [m³/h] [Min] 6 m³/h
HP inlet connection size [in] 2 in
HP Inlet connection standard Victaulic
HP inlet pressure [barg] [Max] 83 barg
HP outlet connection size [in] 2 in
HP Outlet connection standard Victaulic
IP 防护等级 IP55
LP inlet connection size [in] 2 in
LP Inlet connection standard Victaulic
LP outlet connection size [in] 2 in
Material type Duplex
Super Duplex
Media temperature [°C] [Max] 40 °C
Media temperature [°C] [Min] 2 °C
Mounting orientation Horizontal
Vertical
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 47,1x31,4x21,6
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1200x800x550
REACH 候选清单物质 No
Serviceable Yes
Sound pressure level [dB(A)] 78 dBA
Type designation iSave 21 Plus
UL evaluated Out of scope
产品描述 iSave
产品系列 Energy Recovery Device
介质温度 [°F] [最低] 36 °F
介质温度 [°F] [最高] 104 °F
低压出口压力 [巴表压] [最小] 1 barg
低压出口压力 [磅英寸表压] [最小] 15 psig
低压进出 @ 最大流量 [巴表压] 1 barg
低压进出 @ 最大流量 [磅英寸表压] 13 psig
低压进口允许工作流量 [每分钟加仑数] [最大] 145 gal/min
低压进口允许工作流量 [立方米/小时] [最大] 33 m³/h
低压进口压力 [巴表压] [最大] 5 barg
低压进口压力 [磅英寸表压] [最大] 72 psig
低压进口压力峰值 [巴表压] 10 barg
低压进口压力峰值 [磅英寸表压] 145 psig
允许工作扭矩 [牛米] [最大] 49 N-m
允许工作扭矩 [磅-英尺] [最大] 36 lbf∙ft
原产国 丹麦
启动转矩 [Nmlbf*fl] [最大] 37 lbf∙ft
型号 ISAVE 21 PLUS
审批 CE 认证
密封材料 NBR
最小速度时的电极扭矩 [Nmlbf*fl] 20 lbf∙ft
最小速度时的电极扭矩 [牛米] 27 N-m
标称速度时的电极扭矩 [Nmlbf*fl] 26.5 lbf∙ft
标称速度时的电极扭矩 [牛米] 36 N-m
润滑流量,60 [立方米/小时] [最大] 0.4 m³/h
润滑流量,871 [每分钟加仑数] [最大] 1.8 gal/min
电机支架尺寸 132S
电机极 4
电机标准 IEC
电机环境温度 [°C] [最大] 40 °C
电机环境温度 [°F] [最大] 104 °F
电机电压 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
电机电流 [安培] 11 A
电机绝缘等级 B
起动力矩 [Nm] [最高] 10 N-m
转速 [rpm] [最低] 500 rpm
转速 [rpm] [最高] 1500 rpm
额定功率 [HP] 7.5
额定功率 [千瓦] 5.5 kW
高压出口压力 [巴表压] [最大] 83 barg
高压出口压力 [磅英寸表压] [最大] 1200 psig
高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大] 96 gal/min
高压出口流量 [立方米/小时] [最大] 22 m³/h
高压进口压力 [巴表压] [最小] 15 barg
高压进口压力 [磅英寸表压] [最大] 1200 psig
高压进口压力 [磅英寸表压] [最小] 290 psig
高压进口压力,瞬时 [巴表压] [最小] 3 barg
高压进口压力,瞬时 [磅英寸表压] [最小] 44 psig

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality