iSave 21 Plus

180F7015

安装定位: 垂直; 水平, 高压出口流量 [立方米/小时] [最大]: 22, 高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大]: 96, 额定功率 [HP]: 15.0, 额定功率 [千瓦]: 11.0

产品详情

毛重 56.5 Kilogram
净重 43 Kilogram
容积 52.965 Liter
EAN 5715162671436

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ISAVE 21 PLUS
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 21,2x12,1x12,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 540x308x328
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
产品描述 iSave
产品系列 Energy Recovery Device
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 40 °C
介质温度 [°F] [最低] 36 °F
介质温度 [°F] [最高] 104 °F
低压出口压力 [巴表压] [最小] 1 barg
低压出口压力 [磅英寸表压] [最小] 15 psig
低压出口接口尺寸 [英寸] 2 in
低压出口连接标准 Victaulic
低压进出 @ 最大流量 [巴表压] 1 barg
低压进出 @ 最大流量 [磅英寸表压] 13 psig
低压进口允许工作流量 [每分钟加仑数] [最大] 145 gal/min
低压进口允许工作流量 [立方米/小时] [最大] 33 m³/h
低压进口压力 [巴表压] [最大] 5 barg
低压进口压力 [磅英寸表压] [最大] 72 psig
低压进口压力峰值 [巴表压] 10 barg
低压进口压力峰值 [磅英寸表压] 145 psig
低压进口接口尺寸 [英寸] 2 in
低压进口连接标准 Victaulic
允许工作扭矩 [牛米] [最大] 49 N-m
允许工作扭矩 [磅-英尺] [最大] 36 lbf∙ft
启动转矩 [Nmlbf*fl] [最大] 37 lbf∙ft
型号 ISAVE 21 PLUS
安装定位 垂直
水平
Bare shafted
审批 CE 认证
密封材料 NBR
排出口连接尺寸 [英寸] 1/4 in
排出口连接标准 BSPP
排水连接类型 BSPP
流量 [m³/h] [最低] 6 m³/h
流量 [每分钟加仑数] [最小] 26 gal/min
润滑流量,60 [立方米/小时] [最大] 0.4 m³/h
润滑流量,871 [每分钟加仑数] [最大] 1.8 gal/min
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 50 °C
环境温度 [°F] [最低] 32 °F
环境温度 [°F] [最高] 122 °F
电机环境温度 [°C] [最大] 41 °C
电机环境温度 [°F] [最大] 105 °F
类型名称 iSave 21 Plus
起动力矩 [Nm] [最高] 50 N-m
转速 [rpm] [最低] 500 rpm
转速 [rpm] [最高] 1500 rpm
额定功率 [HP] 15
额定功率 [千瓦] 11 kW
高压出口压力 [巴表压] [最大] 83 barg
高压出口压力 [磅英寸表压] [最大] 1200 psig
高压出口接口尺寸 [英寸] 2 in
高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大] 96 gal/min
高压出口流量 [立方米/小时] [最大] 22 m³/h
高压进出压差 [巴表压] [最大] 5 barg
高压进出压差 [磅英寸表压] [最大] 73 psig
高压进口压力 [巴表压] [最大] 83 barg
高压进口压力 [巴表压] [最小] 15 barg
高压进口压力 [磅英寸表压] [最大] 1200 psig
高压进口压力 [磅英寸表压] [最小] 217 psig
高压进口压力,瞬时 [巴表压] [最小] 3 barg
高压进口压力,瞬时 [磅英寸表压] [最小] 44 psig
高压进口接口尺寸 [英寸] 2 in
高压进口连接标准 Victaulic

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality