APM 2,0

180F1101

流量 [升/分钟] [最大]: 36.4, 流量 [m³/h] [最高]: 2.1, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 9.6, 转速 [rpm] [最高]: 3450, 允许工作扭矩 [牛米] [最大]: 12, 允许工作扭矩 [磅-英尺] [最大]: 9

产品详情

毛重 9.191 Kilogram
净重 8.29 Kilogram
容积 5.858 Liter
EAN 5715162670262

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description APM 2.0 (10 CCM)
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x142
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
产品描述 APM
产品系列 Energy Recovery Device
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 50 °C
介质温度 [°F] [最低] 36 °F
介质温度 [°F] [最高] 122 °F
允许工作扭矩 [牛米] [最大] 12 N-m
允许工作扭矩 [磅-英尺] [最大] 9 lbf∙ft
出口压力 [巴表压] [最大] 5 barg
出口压力 [巴表压] [最小] 1 barg
出口压力 [磅英寸表压] [最大] 72 psig
出口压力 [磅英寸表压] [最小] 8 psig
出口接口尺寸 [英寸] 3/4 in
出口接口类型 螺纹
出口连接标准 BSPP
可维修
型号 APM 1.8-2.9
声压单级 [dB(A)] 77 dBA
密封材料 NBR
排出口连接尺寸(公制) M6
排出口连接标准 公制
排水连接类型 螺纹
方向 CCW
流量 [m³/h] [最高] 2.1 m³/h
流量 [升/分钟] [最大] 36.4 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 9.6 gal/min
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 50 °C
环境温度 [°F] [最低] 32 °F
环境温度 [°F] [最高] 122 °F
类型名称 APM 2,0
转速 [rpm] [最低] 700 rpm
转速 [rpm] [最高] 3450 rpm
进口压力 [巴表压] [最大] 80 barg
进口压力 [巴表压] [最小] 10 barg
进口压力 [磅英寸表压] [最大] 1160 psig
进口压力 [磅英寸表压] [最小] 145 psig
进口接口尺寸 [英寸] 1/2 in
进口接口类型 螺纹
进口连接标准 BSPP
阀体材料 双向钢
额定功率 [HP] 5.7
额定功率 [千瓦] 4.2 kW
额定排量 [cm³/rev] 10 cm³/rev
额定排量 [in³/rev] 0.61 in³/rev

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality