APM 0.8

180F1000

流量 [升/分钟] [最大]: 15.30, 流量 [m³/h] [最高]: 0.90, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 4.000, 转速 [rpm] [最高]: 3450, 允许工作扭矩 [牛米] [最大]: 5, 允许工作扭矩 [磅-英尺] [最大]: 3

产品详情

毛重 5.716 Kilogram
净重 4.5 Kilogram
容积 5.775 Liter
EAN 5715162670927

 

CE evaluated Out of scope
Description APM 0.8 (4.0 CCM)
In scope of WEEE and contain batteries No
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x138
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
产品描述 APM
产品系列 Energy Recovery Device
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 50 °C
介质温度 [°F] [最低] 36 °F
介质温度 [°F] [最高] 122 °F
允许工作扭矩 [牛米] [最大] 5 N-m
允许工作扭矩 [磅-英尺] [最大] 3 lbf∙ft
出口压力 [巴表压] [最大] 5 barg
出口压力 [巴表压] [最小] 1 barg
出口压力 [磅英寸表压] [最大] 72 psig
出口压力 [磅英寸表压] [最小] 8 psig
出口接口尺寸 [英寸] 1/2 in
出口接口类型 螺纹
出口连接标准 BSPP
可维修
型号 APM 0.8-1.2
声压单级 [dB(A)] 74 dBA
密封材料 NBR
排出口连接尺寸(公制) M6
排出口连接标准 公制
排水连接类型 螺纹
方向 CCW
流量 [m³/h] [最高] 0.9 m³/h
流量 [升/分钟] [最大] 15.3 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 4 gal/min
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 50 °C
环境温度 [°F] [最低] 32 °F
环境温度 [°F] [最高] 122 °F
类型名称 APM 0.8
转速 [rpm] [最低] 700 rpm
转速 [rpm] [最高] 3450 rpm
进口压力 [巴表压] [最大] 80 barg
进口压力 [巴表压] [最小] 10 barg
进口压力 [磅英寸表压] [最大] 1160 psig
进口压力 [磅英寸表压] [最小] 145 psig
进口接口尺寸 [英寸] 1/2 in
进口接口类型 螺纹
进口连接标准 BSPP
阀体材料 双向钢
额定功率 [HP] 2.3
额定功率 [千瓦] 1.7 kW
额定排量 [cm³/rev] 4.07 cm³/rev
额定排量 [in³/rev] 0.25 in³/rev

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality