APP 38/1500

180B5008

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 173, 流量 [升/分钟] [最大]: 655, 出口压力 [巴表压] [最大]: 83, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 1200, 转速 [rpm] [最高]: 1500, 转速 [rpm] [最低]: 600

产品详情

毛重 130 Kilogram
净重 112 Kilogram
容积 92.489 Liter
EAN 5715162516072

 

ATEX 合规 No
CE evaluated Yes
Ceramic robustness level 2
Contain batteries No
Description APP pump with ceramic.
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 21,2x12,1x12,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 540x308x328
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
产品描述 APP pump with ceramic
产品系列 Pump
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 50 °C
介质温度 [°F] [最低] 36 °F
介质温度 [°F] [最高] 122 °F
出口压力 [巴表压] [最大] 83 barg
出口压力 [巴表压] [最小] 20 barg
出口压力 [磅英寸表压] [最大] 1200 psig
出口压力 [磅英寸表压] [最小] 290 psig
出口接口尺寸(公制) M60
出口接口类型 螺纹
出口连接标准 公制
原产国 丹麦
可维修
型号 APP 21-38
声压单级 [dB(A)] 85 dBA
审批 CE 认证
密封材料 NBR
排出口连接尺寸 [英寸] 1/4 in
排出口连接标准 BSPP
排水连接类型 螺纹
流量 [m³/h] [最低] 18 m³/h
流量 [m³/h] [最高] 39.3 m³/h
流量 [升/分钟] [最大] 655 l/min
流量 [升/分钟] [最小] 302 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 173 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小] 78.5 gal/min
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 50 °C
环境温度 [°F] [最低] 32 °F
环境温度 [°F] [最高] 122 °F
类型名称 APP 38/1500
转速 [rpm] [最低] 600 rpm
转速 [rpm] [最高] 1500 rpm
进口压力 [巴表压] [最大] 5 barg
进口压力 [巴表压] [最小] 2 barg
进口压力 [磅英寸表压] [最大] 72.5 psig
进口压力 [磅英寸表压] [最小] 29 psig
进口压力峰值 [巴表压] [最大] 10 barg
进口压力峰值 [磅英寸表压] [最大] 145 psig
进口接口尺寸(公制) M60
进口接口类型 螺纹
进口连接标准 公制
阀体材料 双向钢
额定排量 [cm³/rev] 444 cm³/rev
额定排量 [in³/rev] 27.09 in³/rev

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality