Pump connection

180B3209

工作压力 [巴表压] [最大]: 83, 长度 [mm]: 38

产品详情

毛重 0.276 Kilogram
净重 0.24 Kilogram
容积 0.271 Liter
EAN 5715162667842

 

CE evaluated Out of scope
Description Pump connector
In scope of WEEE and contain batteries No
Inside thread M42
Outside thread 3/4 in
REACH 候选清单物质 No
To be used for APP 1.5-3.5
UL evaluated Out of scope
产品描述 Hoses and connectors
产品系列 Accessories
型号 Pump connection
工作压力 [巴表压] [最大] 83 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 1200 psig
类型名称 Pump connection
长度 [in] 1.5 in
长度 [mm] 38 mm
阀体材料 双向钢

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality