Pump connection

180B3208

工作压力 [巴表压] [最大]: 83, 长度 [mm]: 163, 89.00 mm

产品详情

毛重 2.904 Kilogram
净重 2.602 Kilogram
容积 6.248 Liter
EAN 5715162668320

 

CE evaluated Out of scope
Description Pump connector
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
To be used for APP 30-46
UL evaluated Out of scope
Victaulic [in] 3 in
Victaulic [mm] 89 mm
产品描述 Hoses and connectors
产品系列 Accessories
型号 Pump connection
工作压力 [巴表压] [最大] 83 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 1200 psig
类型名称 Pump connection
螺纹 M60
长度 [in] 6.42 in
长度 [mm] 163 mm
阀体材料 Super Duplex

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality