Pump connection

180B3202

工作压力 [巴表压] [最大]: 83, 长度 [mm]: 45, 48.30 mm

产品详情

毛重 0.28 Kilogram
净重 0.26 Kilogram
容积 0.251 Liter
EAN 5715162668481

 

CE evaluated Out of scope
Description Pump connector
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
To be used for APP 5.1-10.2
UL evaluated Out of scope
Victaulic [in] 1.5 in
Victaulic [mm] 48.3 mm
产品描述 Hoses and connectors
产品系列 Accessories
型号 Pump connection
工作压力 [巴表压] [最大] 83 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 1200 psig
类型名称 Pump connection
螺纹 M42
长度 [in] 1.77 in
长度 [mm] 45 mm
阀体材料 双向钢

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality