APP W 6,5

180B3076

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 27.800, 流量 [升/分钟] [最大]: 107.20, 出口压力 [巴表压] [最大]: 83, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 1200, 转速 [rpm] [最高]: 1800, 转速 [rpm] [最低]: 700

产品详情

毛重 36.027 Kilogram
净重 33.8 Kilogram
容积 32.509 Liter
EAN 5715162667705

 

ATEX 合规 No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for waste water
In scope of WEEE and contain batteries No
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
产品描述 APP W pumps
产品系列 Pump
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 50 °C
介质温度 [°F] [最低] 36 °F
介质温度 [°F] [最高] 122 °F
出口压力 [巴表压] [最大] 83 barg
出口压力 [巴表压] [最小] 20 barg
出口压力 [磅英寸表压] [最大] 1200 psig
出口压力 [磅英寸表压] [最小] 290 psig
出口接口尺寸(公制) M42
出口接口类型 螺纹
出口连接标准 公制
原产国 丹麦
可维修
型号 APP W 5.1-10.2
声压单级 [dB(A)] 78 dBA
审批 CE 认证
密封材料 NBR
排出口连接尺寸(公制) M6
排出口连接标准 公制
排水连接类型 螺纹
流量 [m³/h] [最低] 2.2 m³/h
流量 [m³/h] [最高] 6.4 m³/h
流量 [升/分钟] [最大] 107.2 l/min
流量 [升/分钟] [最小] 37.5 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 27.8 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小] 9.7 gal/min
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 50 °C
环境温度 [°F] [最低] 32 °F
环境温度 [°F] [最高] 122 °F
类型名称 APP W 6,5
转速 [rpm] [最低] 700 rpm
转速 [rpm] [最高] 1800 rpm
进口压力 [巴表压] [最大] 5 barg
进口压力 [巴表压] [最小] 0.5 barg
进口压力 [磅英寸表压] [最大] 72.5 psig
进口压力 [磅英寸表压] [最小] 7.3 psig
进口压力峰值 [巴表压] [最大] 5 barg
进口压力峰值 [磅英寸表压] [最大] 73 psig
进口接口尺寸(公制) M42
进口接口类型 螺纹
进口连接标准 公制
连续速度 [rpm] [最小] 700 rpm
阀体材料 双向钢
额定排量 [cm³/rev] 63.3 cm³/rev
额定排量 [in³/rev] 3.86 in³/rev

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality