APP 26/1200

180B3056

Дебит [gpm] [макс]: 118, Дебит [l/min] [макс]: 453.8, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 83, Изходящо налягане [psig] [макс]: 1200, Скорост [rpm] [Макс.]: 1200, Скорост [rpm] [Мин.]: 700

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 126 Kilogram
Neto težina 105 Kilogram
Volumen 87.996 Liter
EAN 5715162667736

 

Brzina [o/min] [Max.] 1200 rpm
Brzina [o/min] [Min.] 700 rpm
Brzina, bez prekida [o/min] [min.] 700 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for sea- or brackish water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcionalno Da
Materijal tijela Duplex
Materijal za brtvljenje NBR
Najviši tlak na ulazu [barg] [maks.] 10 barg
Najviši tlak na ulazu [psig] [maks.] 145 psig
Odobrenje CE
Okolna temperatura [°C] [Max.] 50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.] 122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.] 32 °F
Opis proizvoda APP pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 562x336x466
Oznaka vrste APP 26/1200
Pomak [cm³/rev] 389 cm³/rev
Pomak [in³/rev] 23.74 in³/rev
Protok [gpm] [maks.] 118 gal/min
Protok [gpm] [min.] 67.4 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 453.8 l/min
Protok [l/min] [min.] 259.3 l/min
Protok [m3/h] [Min.] 15.5 m³/h
Protok [m³/h] [Max.] 27.2 m³/h
Razina zvučnog tlaka [dB(A)] 85 dBA
Skupina proizvoda Pump
Standardni izlazni priključak Metrički sustav
Standardni priključak odvoda BSPP
Standardni ulazni priključak Metrički sustav
Sukladnost s direktivom ATEX No
Temperatura medija [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min.] 36 °F
Tlak na izlazu [barg] [maks.] 83 barg
Tlak na izlazu [barg] [min.] 10 barg
Tlak na izlazu [psig] [maks.] 1200 psig
Tlak na izlazu [psig] [min.] 145 psig
Tlak na ulazu [barg] [maks.] 5 barg
Tlak na ulazu [barg] [min.] 2 barg
Tlak na ulazu [psig] [maks.] 72.5 psig
Tlak na ulazu [psig] [min.] 29 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UL evaluated Out of scope
Veličina izlaznog priključka (metrički sustav) M60
Veličina priključka odvoda [in] 1/4 in
Veličina ulaznog priključka (metrički sustav) M60
Vrsta APP 21-30
Vrsta ispusta Navoj
Vrsta izlaznog priključka Navoj
Vrsta ulaznog priključka Navoj
Zemlja porijekla Danska

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality