Aprovação |
CE |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Conexão de entrada padrão |
BSPP |
Conexão de saída padrão |
BSPP |
Conexão do dreno (métrica) |
M6 |
Conexão do dreno padrão |
Métrico |
Contain batteries |
No |
Description |
Pump for ultra pure water |
Descrição do produto |
PAHT pumps |
Designação de tipo |
PAHT 50 |
Deslocamento [cm³/rot] |
50 cm³/rev |
Deslocamento [pol.³/rot] |
3.05 in³/rev |
Fluxo [gpm] [Máx] |
21.7 gal/min |
Fluxo [gpm] [Mín] |
7.4 gal/min |
Fluxo [l/min.] [Máx] |
83.7 l/min |
Fluxo [l/min.] [Mín] |
28.6 l/min |
Funcional |
Sim |
Grupo de produtos |
Pump |
Mat. de vedação |
NBR |
Mat. do corpo |
AISI 316 |
Nível de pressão sonora [dB(A)] |
80 dBA |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
14,9x11,8x11,8 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
380x300x300 |
País de origem |
Dinamarca |
Pico de pressão de entrada [barg] [Máx] |
20 barg |
Pico de pressão de entrada [psig] [Máx] |
290 psig |
Pressão de entrada [barg] [Máx] |
6 barg |
Pressão de entrada [barg] [Mín] |
0 barg |
Pressão de entrada [psig] [Máx] |
87 psig |
Pressão de entrada [psig] [Mín] |
0 psig |
Pressão de saída [barg] [Máx] |
80 barg |
Pressão de saída [barg] [Mín] |
30 barg |
Pressão de saída [psig] [Máx] |
1160 psig |
Pressão de saída [psig] [Mín] |
435 psig |
REACH Candidate List substances |
No |
Tamanho da conexão de entrada [pol.] |
1 1/2 in |
Tamanho da conexão de saída [pol.] |
1 pol. |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] |
122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] |
32 °F |
Temperatura do meio [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] |
2 °C |
Temperatura do meio [°F] [Max] |
122 °F |
Temperatura do meio [°F] [Min] |
36 °F |
Tipo |
PAHT 50-90 |
Tipo de conexão de entrada |
ROSCA |
Tipo de conexão de saída |
ROSCA |
Tipo de conexão do dreno |
ROSCA |
UL evaluated |
Out of scope |
Velocidade [rpm] [Max] |
1800 rpm |
Velocidade [rpm] [Min] |
700 rpm |
Velocidade contínua [rpm] [Mín] |
1000 rpm |