PAH 20

180B0079

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 9.000, 流量 [升/分钟] [最大]: 34.90, 出口压力 [巴表压] [最大]: 80, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 1160, 转速 [rpm] [最高]: 1800, 连续速度 [rpm] [最小]: 700

产品详情

毛重 20.652 Kilogram
净重 16 Kilogram
容积 19.95 Liter
EAN 5715162667064

 

ATEX 合规 No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description PAH20
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
产品描述 PAH pumps
产品系列 Pump
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 50 °C
介质温度 [°F] [最高] 122 °F
出口压力 [巴表压] [最大] 80 barg
出口压力 [巴表压] [最小] 30 barg
出口压力 [磅英寸表压] [最大] 1160 psig
出口压力 [磅英寸表压] [最小] 435 psig
出口接口尺寸 [英寸] 3/4 in
出口接口类型 螺纹
出口连接标准 BSPP
原产国 丹麦
可维修
型号 PAH 20-32
声压单级 [dB(A)] 79 dBA
审批 CE 认证
密封材料 NBR
排出口连接尺寸 [英寸] 1/4 in
排出口连接标准 BSPP
排水连接类型 螺纹
流量 [升/分钟] [最大] 34.9 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 9 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小] 3.3 gal/min
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 50 °C
环境温度 [°F] [最低] 32 °F
环境温度 [°F] [最高] 122 °F
类型名称 PAH 20
转速 [rpm] [最低] 700 rpm
转速 [rpm] [最高] 1800 rpm
进口压力 [巴表压] [最大] 4 barg
进口压力 [巴表压] [最小] 0 barg
进口压力 [磅英寸表压] [最大] 58 psig
进口压力 [磅英寸表压] [最小] 0 psig
进口接口尺寸 [英寸] 1 1/4 in
进口接口类型 螺纹
进口连接标准 BSPP
连续速度 [rpm] [最小] 700 rpm
阀体材料 AISI 304
额定排量 [cm³/rev] 20 cm³/rev
额定排量 [in³/rev] 1.22 in³/rev

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality