PAHT 10

180B0032

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 5.2, 流量 [升/分钟] [最大]: 21.6, 出口压力 [巴表压] [最大]: 140, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 2030, 转速 [rpm] [最高]: 2400, 连续速度 [rpm] [最小]: 1000

产品详情

毛重 8.318 Kilogram
净重 8.25 Kilogram
容积 5.712 Liter
EAN 5715162667002

 

ATEX 合规 No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for ultra pure water
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
产品描述 PAHT pumps
产品系列 Pump
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 50 °C
介质温度 [°F] [最低] 36 °F
介质温度 [°F] [最高] 122 °F
出口压力 [巴表压] [最大] 140 barg
出口压力 [巴表压] [最小] 10 barg
出口压力 [磅英寸表压] [最大] 2030 psig
出口压力 [磅英寸表压] [最小] 145 psig
出口接口尺寸 [英寸] 3/8 in
出口接口类型 螺纹
出口连接标准 BSPP
原产国 丹麦
可维修
型号 PAHT 10-12.5
声压单级 [dB(A)] 75 dBA
审批 CE 认证
密封材料 NBR
排出口连接尺寸 [英寸] 1/4 in
排出口连接标准 BSPP
排水连接类型 螺纹
流量 [升/分钟] [最大] 21.6 l/min
流量 [升/分钟] [最小] 7.6 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 5.2 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小] 1.9 gal/min
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 50 °C
环境温度 [°F] [最低] 32 °F
环境温度 [°F] [最高] 122 °F
类型名称 PAHT 10
转速 [rpm] [最低] 1000 rpm
转速 [rpm] [最高] 2400 rpm
进口压力 [巴表压] [最大] 4 barg
进口压力 [巴表压] [最小] 0 barg
进口压力 [磅英寸表压] [最大] 58 psig
进口压力 [磅英寸表压] [最小] 0 psig
进口压力峰值 [巴表压] [最大] 4 barg
进口压力峰值 [磅英寸表压] [最大] 58 psig
进口接口尺寸 [英寸] 3/4 in
进口接口类型 螺纹
进口连接标准 BSPP
连续速度 [rpm] [最小] 1000 rpm
阀体材料 AISI 304
额定排量 [cm³/rev] 10 cm³/rev
额定排量 [in³/rev] 0.61 in³/rev

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality