MCD202055T4CV1
175G5227
MCD202055T4CV1
VLT® Compact Starter MCD 202
55 kW 100A:4-6:594
三相, 200-440 VAC
控制电压: 24 VAC/VDC
(B) B 机架
型号代码:
MCD202055T4CV1
丹佛斯的 VLT® Compact Starter MCD 200 包括两个功率为
7.5 kW 至 110 kW 的软启动器系列。
该系列针对 30 kW 及以下功率的变频器提供简易的 DIN 导轨安装方式,并具有
2 线或 3 线启动/停止控制和出色的启动电流(4 x Ie 持续 6 秒)。
重负载下的启动电流为 4x Ie 并持续 20 秒。
与接地三角形电源系统兼容。