MCD202045T4CV1

175G5226

MCD202045T4CV1
VLT® Compact Starter MCD 202
45 kW 85A:4-6:594
三相, 200-440 VAC
控制电压: 24 VAC/VDC
(B) B 机架

型号代码: MCD202045T4CV1

产品详情

毛重 4 kg
净重 4 kg
Volume 15.84 l
EAN 5702427098657

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD 系列 202 202
额定功率 045 45 kW 85A:4-6:594
相位 T 三相
主电源电压 4 200-440 VAC
控制电源电压 CV1 24 VAC/VDC
机架尺寸 B (B) B 机架
类型代码第 1 部分 MCD202045T4CV1
产品目录 NO_VIEW 无视图
型号代码 01 MCD202045T4CV1
计算毛重 [kg] 4.6
计算净重 [kg] 4
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
Recommended Plant ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality