MCD201090T4CV3

175G5174

MCD201090T4CV3

型号代码: MCD201090T4CV3

产品详情

毛重 6.9 kg
净重 6.1 kg
容积 0.258 hl
EAN 5702427098145

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD 系列 201 201
额定功率 090 90 kW 170A:4-6:594
相位 T 三相
主电源电压 4 200-440 VAC
控制电源电压 CV3 110/240 VAC 或 440 VAC
机架尺寸 C (C) C 机架
类型代码第 1 部分 MCD201090T4CV3
产品目录 NO_VIEW 无视图
型号代码 01 MCD201090T4CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
计算毛重 [kg] 7.3
计算净重 [kg] 6.5
订单行所示工厂 E601
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality