MCD201022T4CV3

175G5168

MCD201022T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 201
22 kW 48A:4-6:354
三相, 200-440 VAC
控制电压: 110/240 VAC 或 440 VAC
(A) A 机架

型号代码: MCD201022T4CV3

产品详情

毛重 2.7 kg
净重 2.2 kg
容积 12.896 l
EAN 5702427098084

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD 系列 201 201
额定功率 022 22 kW 48A:4-6:354
相位 T 三相
主电源电压 4 200-440 VAC
控制电源电压 CV3 110/240 VAC 或 440 VAC
机架尺寸 A (A) A 机架
类型代码第 1 部分 MCD201022T4CV3
产品目录 NO_VIEW 无视图
型号代码 01 MCD201022T4CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
计算毛重 [kg] 2.7
计算净重 [kg] 2.2
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
Recommended Plant ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality