气体探测单元, Premium

148H6016

气体探测传感器版本: Premium, 传感器 1 类型: 电化学, null: 0 - 1000

产品详情

毛重 0.59 Kilogram
净重 0.46 Kilogram
容积 3.806 Liter
EAN 5714279918632

 

China RoHS compliance Out of scope
Division 40
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
PFAS content [Yes/No] No
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 气体探测单元
产品系列 Sensors
传感器 1 类型 电化学
供电电压[V] DC [Max] 29 V
供电电压[V] DC [Min] 19 V
制冷剂(s) R717
制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最大] 1000 ppm
制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最小] 0 ppm
功耗 [安培] 0.21 A
包装方式 多包装
反应延迟 [秒] 0 s
型号 Premium
所含部件 电缆填料函
完整单元
安装附件
校准证书
报警低限 [ppm] 传感器 1 500 ppm
报警高限 [ppm] 传感器 1 900 ppm
每包数量 10 pc
气体探测传感器版本 Premium
温度范围 [°C] [最低] -30 °C
温度范围 [°C] [最高] 50 °C
温度范围 [°F] [最大] 122 °F
温度范围 [°F] [最小] -22 °F
相对湿度 (RH) [%] [最大] 90 %
相对湿度 (RH) [%] [最小] 15 %

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality