过滤器, FIA 250

148H3171

连接件材质: 低温铸钢, 最高工作压力 [bar]: 40.0

产品详情

毛重 103.5 Kilogram
净重 103.499 Kilogram
容积 620.16 Liter
EAN 5702428241366

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv 值 [加仑/分钟] 100 平整 3454.05 gal/min
Cv 值 [加仑/分钟] 38 平整 3741.12 gal/min
Cv 值 [加仑/分钟] 72 平整 3561.48 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [立方米/小时] µ150 平整 784.5 m³/h
Kv 值 [立方米/小时] µ250 平整 808.9 m³/h
Kv 值 [立方米/小时] µ500 平整 849.7 m³/h
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 过滤器阀体
产品描述 过滤器外壳
产品系列 Strainers
制冷剂(s) R113
R114
R125
R134a
R152a
R22
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R502
R513A
R503
R413A
R227ea
R454A
R507A
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R1336mzz(Z)
R170
R245fa
R290
R442A
R447B
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R508B
包装方式 单包装
型号 FIA 250
审批 CE 认证
UKCA
彩色打印 红棕色
接口尺寸 [毫米] 250 mm
方向 角型
最高工作压力 [bar] 40 bar
最高工作压力 [psig] 580 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
2
温度范围 [°C] [最低] -60 °C
温度范围 [°C] [最高] 150 °C
温度范围 [°F] [最大] 302 °F
温度范围 [°F] [最小] -76 °F
目录 III
设备 阀盖
连接件材质 低温铸钢
连接尺寸 [in] 10 in
连接标准 EN 10220
连接类型 对缝焊接
零件计划名称 FIA

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality