浮球阀, HFI 060

148G3099

进口接口尺寸 [毫米]: 100, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口尺寸 [毫米]: 50, 出口接口类型: 对缝焊接, 最高工作压力 [bar]: 25, 温度范围 [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, 净容积 [升]: 6.4

产品详情

毛重 47.49 Kilogram
净重 47.49 Kilogram
容积 100.995 Liter
EAN 5702428344036

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Side branch 1 conn. size [in] 3/8
Side branch 2 conn. size [in] 1/2
Side branch Int/Ext External
产品名称 浮球阀
产品描述 浮球阀
产品系列 Liquid level regulating valves
产品配件 浮动膨胀阀配件
净容积 [升] 6.4 L
净容积 [美国加仑] 1.69 gal
出口接口尺寸 [毫米] 50 mm
出口接口尺寸 [英寸] 2 in
出口接口类型 对缝焊接
制冷剂(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
包装方式 单包装
可维修 浮动膨胀阀备件
型号 HFI 060
外壳容积 [升] 8.2 L
外壳容积 [美国加仑] 2.17 gal
审批 CE 认证
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
彩色打印 红棕色
最高工作压力 [bar] 25 bar
最高工作压力 [psig] 363 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
2
流口尺寸 [毫米] 60 mm
液体容积范围 [升] [最大] 4.6 L
液体容积范围 [升] [最小] 1.6 L
液体容积范围 [美国加仑] [最大] 1.22 gal
液体容积范围 [美国加仑] [最小] 0.42 gal
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 80 °C
温度范围 [°F] [最大] 176 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
目录 III
进口接口尺寸 [毫米] 100 mm
进口接口尺寸 [英寸] 4 in
进口接口类型 对缝焊接
连接件材质 低温铸钢
连接标准 ASME B 36.10M SCHEDULE 40
阀体材料 低温铸钢
阀门常数 50.36
额定容量 R717 [TR] 341 TR
额定容量 R717 [千瓦] 1200 kW
额定容量状况 [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
额定容量状况 [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality