安全泄压阀, SFA 15, G, 24 bar

148F3224

压力设定 [巴]: 24, 连接类型: G, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/4, 出口接口尺寸 [英寸]: 1, 压力证书: 包含 Danfoss 证书

产品详情

毛重 1.99 Kilogram
净重 1.926 Kilogram
容积 1.254 Liter
EAN 5702428194020

 

CE evaluated Yes
Certified Coef of Disc 0.73 kg
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 安全泄压阀
产品描述 安全泄压阀
产品系列 Safety relief valves
出口接口尺寸 [英寸] 1
制冷剂(s) R134a
R170
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
包装方式 单包装
压力设定 [巴] 24 bar
压力设定 [磅英寸表压] 348 psig
压力证书 包含 Danfoss 证书
型号 SFA 15
备注 0
审批 CE 认证
EAC
TS
UKCA
抬升 [毫米] 4.8 mm
接口尺寸 [毫米] 15 mm
方向 角型
标称直径 DN 15
每包数量 1 pc
流体组 1
流量直径 [毫米] 13 mm
流量直径 [英寸] 0.512 in
流量面积 [平方毫米] 133 mm²
流量面积 [平方英寸] 0.206 in²
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 100 °C
温度范围 [°F] [最大] 212 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
目录 IV
进口接口尺寸 [英寸] 3/4
连接 内/外螺纹 外置
连接尺寸 [in] 1/2 in
连接标准 ISO 228-1
连接类型 G

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality