多功能阀体, SVL 80, SVL Flexline, 方向: 直通型, 80.0 mm, 最高工作压力 [bar]: 65.0

148B6639

Used for product: SVL 80

产品详情

毛重 8.666 Kilogram
净重 7.25 Kilogram
Volume 17.712 Liter
EAN 5702428507189

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 多功能阀体
UK RoHS compliance Out of scope
产品描述 阀体
产品系列 Multifunction valves
产品配件 SVL Flexline 配件
出口接口尺寸 [毫米] 80 mm
出口接口尺寸 [英寸] 3 in
出口接口类型 对缝焊接
制冷剂(s) R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
包装方式 单包装
可维修 SVL Flexline 备件
型号 SVL Flexline
型号 SVL 80
审批 CE 认证
UKCA
方向 直通型
最高工作压力 [bar] 65 bar
最高工作压力 [psig] 943 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
流向 双向流
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -60 °C
温度范围 [°C] [最高] 150 °C
温度范围 [°F] [最大] 302 °F
温度范围 [°F] [最小] -76 °F
用于产品 SVL 80
目录 II
进口接口尺寸 [毫米] 80 mm
进口接口尺寸 [英寸] 3 in
进口接口类型 对缝焊接
连接件材质 低温铸钢
连接标准 ASME B 36.10M SCHEDULE 40
阀体材料 低温铸钢
零件计划名称 CHV-X
FIA
SCA-X
SVA-S / SVA-L

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality