截止阀, STC 125

148B4618

进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接

产品详情

毛重 36.5 Kilogram
净重 28.1 Kilogram
Volume 108.855 Liter
EAN 5702428884082

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 截止阀
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
产品描述 截止阀
产品系列 Shut-off and regulating valves
出口接口尺寸 [毫米] 125 mm
出口接口尺寸 [英寸] 5 in
出口接口类型 对缝焊接
制冷剂(s) R134a
R22
R404A
R717
R507A
包装方式 单包装
型号 STC 125
彩色打印 灰色
方向 角型
最高工作压力 [bar] 25 bar
最高工作压力 [psig] 365 psig
每包数量 1 pc
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 150 °C
温度范围 [°F] [最大] 302 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
设备 阀盖
进口接口尺寸 [毫米] 125 mm
进口接口尺寸 [英寸] 5 in
进口接口类型 对缝焊接
连接标准 ASME B 36.10M SCHEDULE 40

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality