仪表阀, SNV-ST

148B3745

进口接口类型: G, 出口接口类型: G

产品详情

毛重 0.456 Kilogram
净重 0.39 Kilogram
容积 0.866 Liter
EAN 5702428179324

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 No
产品名称 仪表阀
产品描述 截止针阀
产品系列 Shut-off and regulating valves
产品配件 SNV 配件
出口 内部/外部 外置
出口接口尺寸 [英寸] 1/2 A
出口接口类型 G
制冷剂(s) R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R503
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R508B
包装方式 多包装
可维修 SNV 备件
型号 SNV-ST
彩色打印 Cr3 / TLP
方向 角型
最高工作压力 [bar] 52 bar
最高工作压力 [psig] 754 psig
每包数量 12 pc
流体组 1
流向 双向流
温度范围 [°C] [最低] -60 °C
温度范围 [°C] [最高] 150 °C
温度范围 [°F] [最大] 302 °F
温度范围 [°F] [最小] -76 °F
目录 Art. 4, par. 3
相似产品 148B4179
设备 阀盖
进口 内部/外部 外置
进口接口尺寸 [英寸] 1/2 A
进口接口类型 G
连接件材质 低温铸钢
连接标准 ISO 228-1
阀体材料 低温铸钢
阀版本 标准版本

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality