EvoFlat MSS, 10 bar, 95 °C, DHW 控制器名称: TPC-M, 温控器

145B1700

EvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC

产品详情

毛重 12.9 Kilogram
净重 11.7 Kilogram
EAN 5702424653354

 

Application type Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
DCW 静态压力 [bar] [最低] 2 bar
Description EvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
DH 管道尺寸 Ø18
DH 连接尺寸 3/4"
DH 连接类型 G内螺纹
DHW capacity [kW] [Max] 45 kW
DHW capacity [kW] [Min] 37 kW
DHW 循环 Without
DHW 控制器名称 TPC-M
DHW 控制类型 流量/温控器
DHW 管道尺寸 Ø18
DHW 连接类型 G内螺纹
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
HE 控制类型 Thermostatic + Differential pressure
HE 管道尺寸 Ø18
HE 连接尺寸 3/4"
HE 连接类型 G 内螺纹
Heat exchanger test pressure [bar] 38 bar
Heating system type Floor heating
HEX 供热类型 铜焊
HEX 供热钎焊材料
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Station size type Type 1
一次侧标称压力 [bar] 10 bar
不带顶盖深度 [mm] 150 mm
不带顶盖高度 [mm] 590 mm
二次侧标称压力 [bar] 10 bar
产品系列 Small Stations
供水温度结构[°C] 95 °C
保温材料 EPP
制造商名称 Danfoss
包装宽度 [mm] 800 mm
包装深度 [mm] 600 mm
包装高度 [mm] 160 mm
地暖循环-泵品牌 Wilo
地面供暖电路 - 泵类型 Wilo Yonos Para 15/6
型号 EvoFlat MSS
家庭数量 [最低] 1
家庭数量 [最高] 2
带顶盖深度 [mm] 155 mm
带顶盖高度 [mm] 600 mm
生活热水换热器类型 XB06H-1 26
连接方向 底部
采暖环路-控制 温控器
顶盖材料 White-lacquered In wall
顶盖选择 额外的
额外的信息 DHW
EPP Front insulation cover
Zone valve

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality