温控器, DEVIreg™ Touch - 纯白色, 传感器类型: 房间 + 地面

140F1064

地面温度 [°C]: 5 - 45, 房间温度 [°C]: 5 - 35, 显示器类型: 触摸屏幕

产品详情

毛重 0.242 Kilogram
净重 0.24 Kilogram
容积 1.131 Liter
EAN 5703466215135

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
Battery type or Name Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description DEVIreg Touch 设计框架 - 白色
DIN 安装
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
UNSPSC 代码 41112209
Warranty type 5-year product warranty
Weight per battery 0 g
两极开关
产品描述 DEVIreg™ Touch - 纯白色
产品系列 Thermostats
传感器定义点 [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
传感器类型 房间 + 地面
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -20 °C
储存温度 [°C] [最高] 65 °C
元件 IP 防护等级 21
兼容的国外传感器类型
兼容的机架系统
包装宽度 [mm] 95 mm
包装深度 [mm] 140 mm
包装高度 [mm] 85 mm
地面温度 [°C] [最低] 5 °C
地面温度 [°C] [最高] 45 °C
型号 DEVIreg™ Touch
审批 UkrTEST
CE 认证
宽度 [mm] 85 mm
应用 Floor heating
待机功耗 [W] [最高] 0.4 W
恒温 IP 等级 21
房间温度 [°C] [最低] 5 °C
房间温度 [°C] [最高] 35 °C
显示器类型 触摸屏幕
显示(是/否)
最大温度限制器 [°C] [最低] 20 °C
最大温度限制器 [°C] [最高] 35 °C
最大端头电缆尺寸 [mm²] 2 x 2.5
最小温度限制器 [°C] [最低] 10 °C
最小温度限制器 [°C] [最高] 35 °C
污染度 2
深度 [mm] 24 mm
温度限制器 [°C] [最低] 5 °C
温度限制器 [°C] [最高] 45 °C
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 30 °C
球压试验温度 [°C] 75 °C
电感性负载 cos φ= 0.3 max 1A
电池备份
电池数量 1
电源电压 [伏] 交流 [最大] 240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 220 V
电阻性负载最大值 [A] 16 A
继电器开关 单极
认证公司 CE
EAC
Intertek Semko
UkrTEST
调节方式: PWM
质保 [年] 5
软件等级 A
防冻 [°C] 5 °C
颜色 白色 RAL 9010
高度 [mm] 85 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality